PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005

    3.6 av 5 stjerner3.6(5 anmeldelser)

    Timer with 1-way socket in the same unit. For flush mounting in standard device box. In a standard 45mm device box, the socket protrudes, but in a 60mm deep box, the socket part is also completely recessed. Adjustable times 15min, 30min, 1hr, 2hr, 4hr, 8hr. With an extra push button you can control the timer from an external location. Color Black. 

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1897979 Spänning: 250V, 50Hz. Resistiv last: 8A. Induktiv last: 8A cos phi=0,6. Kapacitiv last: 8A, 40mF. Märkeffekt glödlampor: 1840W. Märkeffekt halogenlampor: 1500W. Märkeffekt motorlast: 1000W. Kortslutningsskydd: smältsäkring T8H. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO04459
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)40
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.18
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC001594
    • ETIM-navnTime switch for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL