PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005

    Triple socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color black.

    Spesifikasjon
    • E-nr. 1848490
      230V, 50Hz, 16A

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO04806
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeOutlets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)71
    • Bredde (mm)142
    • Dybde (mm)31
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.94
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC001025
    • ETIM-navnTrip indicator
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStandard socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-tittelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

    Tilgjengelighet etter region

    Europa