Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.7 av 5 stjerner4.7(10 anmeldelser)

    Single socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite.

    Spesifikasjon
    • 1848676

      230V, 50Hz, 16A

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO07241
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)84
    • Bredde (mm)84
    • Dybde (mm)31
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    • Nettovekt (kg)0.12
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC000125
    • ETIM-navnSocket outlet
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStandard socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-tittelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL