DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    DCL ceiling socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for ceiling fits all ELKO's ceiling boxes. Max load on roof hook 15kg. Color PureWhite.

    Spesifikasjon
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO07330
    • ProduktfamilieRS16
    • ProduktgruppeDCL Outlets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)115
    • Bredde (mm)115
    • Dybde (mm)31
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePC/ABS
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    • Nettovekt (kg)0.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC000125
    • ETIM-navnSocket outlet
    • UNSPSC-navnLamp sockets
    • UNSPSC-kode39111803
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseSpecialist socket outlets
    • OmniClass-nummer23-35 31 00
    • OmniClass-tittelElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL