RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    2-circuit switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.


    Spesifikasjon
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO07471
    • ProduktfamilieIP44 Swithes
    • ProduktgruppeIP44 Swithes
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)67
    • Bredde (mm)82
    • Dybde (mm)37
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringSvitsjeenhet
    • ETIM-kodeEC001590
    • ETIM-navnSwitch
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015 beskrivelseDouble pole switches
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL