RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003
RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003
RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003

    4.3 av 5 stjerner4.3(6 anmeldelser)

    Charging socket combined with USB of both type A and type C and 1st Schuko socket. Product fits in earthed systems. Charging current maximum 3.0A USB-C, 2.4A when USB-A port used. Automatic overload, thermal & charge protection. Mounting depth 33mm. Color Pure white.

    Spesifikasjon
    • E-nr. 5200442
      Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.EKO30139
    • ProduktfamiliePLUS
    • ProduktgruppeUSB Outlets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)86
    • Bredde (mm)86
    • Dybde (mm)33
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iNorge
    • Nettovekt (kg)0.11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Uttak og kontakter
    • IFC-klassifiseringUttak
    • ETIM-kodeEC000125
    • ETIM-navnSocket outlet
    • Uniclass 2015 kodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL