Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
    Enea

    Iron table

    4.5 av 5 stjerner4.5(14 anmeldelser)

    Iron table has a steel structure lacquered in any of our colours that provides absolute stability. Having variable heights, different finishes and table top shapes, it is perfect for cafes, bars, restaurants and hotels, though it is also adequate for more corporate environments.

    Spesifikasjon
      • Steel base
      • Ø50×2 mm round cold rolled steel tube
      • Circular, square or rounded-square top with straight or bevelled edges, available in melamine, HPL, Fenix or oak
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.84587302438V700700
    • ProduktfamilieIron
    • ProduktgruppeTable
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-09-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)730
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)12.29
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 11 00
    • OmniClass-tittelCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS
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
    Lignende produkter

    4.3 av 5 stjerner 4.3 (45)
    4.6 av 5 stjerner 4.6 (48)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (18)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (15)
    4.2 av 5 stjerner 4.2 (10)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (16)