Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
    expormim

    Cafe side table Ø44x47

    4.3 av 5 stjerner4.3(11 anmeldelser)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31" thick and FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon
        Tekniske spesifikasjoner
        • Unik ref.cafe-side-table
        • ProduktfamilieCafe
        • ProduktgruppeOutdoor collection
        • TypeObjekt (enkelt objekt)
        • Utgivelsesdato2022-04-27
        • Utgavenummer1
        • Høyde (mm)470
        • Bredde (mm)440
        • Dybde (mm)440
        Relatert
        • HovedmaterialeRustfritt stål
        • Produsert iSpania
        • Nettovekt (kg)3
        Klassifisering
        • BIMobject kategoriMøbler - Bord
        • IFC-klassifiseringMøbler
        • ETIM-kodeEG017960
        • ETIM-navnFurniture
        • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-kode56
        • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
        • OmniClass-tittelResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II kodeE20
        • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS