Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8 av 5 stjerner2.8(9 anmeldelser)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.petale-upholstered-bar-stool
    • ProduktfamiliePetale
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-10-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)950
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)490
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialepolstring
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)5.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_20_85_85_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseStainless steel stools
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 21 33 11
    • OmniClass-tittelCommercial Bar Stools