Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
Plump ottoman 105x105x40
    expormim

    Plump ottoman 105x105x40

    Ottoman made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.plump-ottoman-105
    • ProduktfamiliePlump
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-04-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)40
    • Bredde (mm)105
    • Dybde (mm)105
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialepolstring
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)18
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Sofaer
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 beskrivelseOttomans
    • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-tittelPatio Sofas
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS