Massivblokk

Massivblokk

Høyere trykkfasthet og densitet enn konvensjonelle lettklinkerblokker. Brukes vanligvis til vegger og veggkomponenter når det stilles høye krav til styrke og lyddemping.
Spesifikasjon
  • Trykkfasthet 5 MPa, kategori 1. EN-772-1 Forbruk: 8,3 blokk/m² Lengde: 590 mm Høyde: 190 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Massivblock
  • ProduktfamilieBlocks and Bricks
  • ProduktgruppeNon-insulated block
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)190
  • Bredde (mm)590
Relatert
  • HovedmaterialeExpanded clay
  • Sekundært materialeCement
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Murverk
  • IFC-klassifiseringBlokk
  • UNSPSC-navnStructural building products
  • UNSPSC-kode3013
  • Uniclass 2015 kodePr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 beskrivelseAggregate concrete blocks
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-tittelWall Blocks
  • CSI UniFormat II kodeB2010
  • CSI UniFormat II tittelExterior Walls