9000E II Kjøkkenbatteri med avstengning for maskin tilsluttet over benk
9000E II Kjøkkenbatteri med avstengning for maskin tilsluttet over benk
9000E II Kjøkkenbatteri med avstengning for maskin tilsluttet over benk

    9000E II Kjøkkenbatteri med avstengning for maskin tilsluttet over benk

    Mykstengende kjøkkenbatteri med kaldstart, ecostrålesamler og avstengning for maskin tilsluttet over benk. Uttak over benk til oppvask- eller kaffemaskin. Energiklasse C. Krom. NRF 4300909 Spissende Ø10 mm Her er det et optimert samspill mellom form og funksjon. FM Mattsson 9000E viser vei for en ny generasjon blandebatterier, som er miljøtilpasset ned til minste detalj. Blandebatteriet gir et vakkert inntrykk og bidrar til et teknisk fullendt kjøkken. Helt fra grunnutførelsen har det unike funksjoner som sparer energi samtidig som komforten opprettholdes.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. Kaldstart. EcoSafe® blander med Eco Flow. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°. Avstengning for maskin med tilslutning over benk innstilt på Kv, omstillbar til Vv. For hull i benk Ø34-37 mm. Fleksible Soft PEX®-rør med 10 mm spiss. BREEAM-tilpasset.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.80030000
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)384
    • Bredde (mm)52
    • Dybde (mm)233
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures