9000E Flexi kjøkkenbatteri
9000E Flexi kjøkkenbatteri

    9000E Flexi kjøkkenbatteri

    Mykstengende kjøkkenbatteri med kaldstart og to strålig hånddusj. Krom. 81000010 NRF 4300916 G3/8" Her er det et optimert samspill mellom form og funksjon. FM Mattsson 9000E viser vei for en ny generasjon blandebatterier, som er miljøtilpasset ned til minste detalj. Blandebatteriet gir et vakkert inntrykk og bidrar til et teknisk fullendt kjøkken. Helt fra grunnutførelsen har det unike funksjoner som sparer energi samtidig som komforten opprettholdes.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. Kaldstart. EcoSafe® blander. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Svingbar 2-trålig munnstykke. For hull i benk Ø34-37 mm. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.81000000
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)621
    • Bredde (mm)52
    • Dybde (mm)209
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)4.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures