Siljan Kjøkkenbatteri
Siljan Kjøkkenbatteri

    Siljan Kjøkkenbatteri

    Mykstengende kjøkkenbatteri med kaldstart, ecostrålesamler og avstengning for maskin. Energiklasse C. Krom. 83010010 NRF 4300958 G3/8" Myke, følsomme linjer og speilblanke overflater. Vi har etterstrebet renhet, enkelhet og energieffektive funksjoner. Vi har fokusert på design og skapt en familie følelse ved hjelp av tilbakevendende former. Stor eller liten? Med Siljan ønsker vi å tilby produkter som passer for alle, uansett smak og størrelse.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. Kaldstart. EcoSafe® blander med Eco Flow. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°. Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv. For hull i benk Ø34-37 mm. Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter. BREEAM-tilpasset.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.83010000
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)375
    • Bredde (mm)51
    • Dybde (mm)220
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures