Siljan Flexi Kjøkkenbatteri
Siljan Flexi Kjøkkenbatteri

    Siljan Flexi Kjøkkenbatteri

    I vår nye serie Siljan har vi fokusert mye på design og med hjelp av tilbakevendende former skapt en familie følelse. Dette i kombinasjon med smart teknologi som resulterer i energi og vann besparende armaturer. Dette er grunnsteinene i vår nye signaturserie FM Mattsson Siljan. 

    Art.nr 8310-0010 NRF 4300957

    Spesifikasjon
      • EcoSafe®
      • Mykstengende
      • Kaldstart
      • Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
      • Vannmengdebegrenser og temperatursperre
      • Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
      • For hull i benk Ø34-37 mm
      • Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.83100010
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-12-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)375
    • Bredde (mm)51
    • Dybde (mm)220
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeSink
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures