9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with dishwasher valve
9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with dishwasher valve

    9000XE Kitchen mixer LEED 3,1 l/min with dishwasher valve

    **** Saknar text *****

    Spesifikasjon
    • **** Saknar text *****

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.860174XX
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • Produktgruppe9000XE
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)378
    • Dybde (mm)235
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeChrome
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)1.74
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets