9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer
9000XE flexi kitchen mixer

    9000XE flexi kitchen mixer


    Spesifikasjon
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Hose, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Nozzle with concentrated jet and handshower
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.861300XX
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • Produktgruppe9000XE
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-10-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)525
    • Dybde (mm)232
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeChrome
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    • Nettovekt (kg)2.88
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets