9000 Kjøkkenbatteri med høj C tut
9000 Kjøkkenbatteri med høj C tut
    Arkivert

    9000 Kjøkkenbatteri med høj C tut

    Mykstengende kjøkkenbatteri med høj svingbar tut 110º, vannmengdebegrenser og temperatursperre. Krom. 91500000 NRF 4301664 Kobberør 10 mm FM Mattsson 9000 for kjøkken har en harmonisk og tidløs design. Det har varmtvannssperre, justerbar mengebegrensning, mykstengning og keramisk tetning som standard, noe som eliminerer faren for skadelige trykkstøt i rørene. Omtanken for brukerne og den populære designen har gjort det til Norges mest kjøpte blandebatteri i mange år.
    Spesifikasjon
    • Mykstengende. Vannmengdebegrenser og temperatursperre. Med svingbar tut 110°. For hull i benk Ø28-35 mm.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.91500000
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson VISKAN
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)380
    • Bredde (mm)100
    • Dybde (mm)250
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringstrømningsregulator / flyt kontroll
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures