Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles

    Allura Flex loose lay tiles

    Allura Flex er det ultimate designvinyl gulvet. Høy kvalitet, dimensjonsstabile vinylfliser som er spesielt utviklet for enkel installasjon med dobbeltsidig tape. Det gir rask montering uten permanent liming. Perfekt for bruk i rehabiliteringsprosjekter, installasjonsgulv eller andre prosjekter der en hurtig montering kreves for permanente eller flere midlertidige løsninger. Dette gjør Allura Flex ideell for kontor, detaljhandel og andre lignende formål. Kolleksjonen passer godt sammen med våre forskjellige kolleksjoner med teppefliser.
    Spesifikasjon
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
      Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total weight 1.0: 6300 g/m²
      Total weight 0.55: 5100 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass) 1.0: 23%
      Recycled content (mass) 0.55: 20%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FO-AL-FL
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLuxury Vinyl Tiles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-02-04
    • Utgavenummer3
    Relatert
    • HovedmaterialeVinyl
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
    • IFC-klassifiseringFloor
    • Uniclass 2015 kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResilient Tile Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-tittelFloor Coverings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa