Coral®
Coral®
Coral®

    Coral®

    CORAL – Holder verden utenfor, utenfor. Tredje parts tester har vist at man ved å utstyre inngangspartiet med en seks meter lang Coral-gulvmatte kan hindre opptil 94 % av alt smuss og all fuktighet utenfra i å komme inn i selve bygningen. Derfor kan Forbo Coral senke rengjøringskostnadene med inntil 65 % og forlenge gulvbeleggets levetid. Stopper du for å tørke av deg på bena før du går inn på et kontor, et kjøpesenter eller et annet offentlig sted? Neppe. Og hvis du gjør det, er du en av de få. De fleste av oss strener bare rett inn. Derfor er det fornuftig å ha en inngangssone.
    Spesifikasjon
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FO-CO-CO
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrance Flooring Systems
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-12-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)27500
    • Bredde (mm)2050
    • Dybde (mm)9
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Sekundært materialeVinyl
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    • Nettovekt (kg)3.95
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Entrance
    • IFC-klassifiseringFloor
    • UNSPSC-navnCarpeting
    • UNSPSC-kode30161701
    • Uniclass 2015 kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAccess Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-tittelFloor Mats
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Europa