Safestep Aqua
Safestep Aqua
Safestep Aqua

    Safestep Aqua

    Denne moderne organiske designen med nytt og unik mønsterpreg er utformet for barfotområder (og for myke sko). Safestep Aqua er et fleksibelt produkt som enkelt kan monteres etter våtroms spesifikke behov. Og mest viktig: Safestep Aqua vil yte maksimalt inne barfot sikkerhet. Kolleksjonen oppfyller også hygiene- og spesialkravene for bruksområdene til baderom og bassengområder.
    Spesifikasjon
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESb
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Slip resistance (DIN 51097): Balance class C
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FO-SF-AQ
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeSafety Vinyl
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-22
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)27000
    • Bredde (mm)2000
    • Dybde (mm)2
    Relatert
    • HovedmaterialeVinyl
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    • Nettovekt (kg)2.75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
    • IFC-klassifiseringFloor
    • Uniclass 2015 kodePr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 beskrivelseParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15
    • OmniClass-tittelResilient Flooring

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika Asia