Surestep Wood
Surestep Wood
Surestep Wood

    Surestep Wood

    Våre Surestep Woods design inneholder naturlige design som gir en varm atmosfære til alle bruksområder. Tredesignene har en klar og skarp visjon takket være bruken av de nesten usynlige Step Crystals, som også garanterer sklihemmende egenskaper i hele Surestep Wood kolleksjonen på 11 farger inneholder våre mest populære bestselgende farger sammen med nye abstrakte tredesign og all-over-design. produktets levetid.
    Spesifikasjon
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR Pearl
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: no
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FO-SU-WO
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeSafety Vinyl
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-11-22
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)27000
    • Bredde (mm)2000
    • Dybde (mm)2
    Relatert
    • HovedmaterialeVinyl
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    • Nettovekt (kg)2.75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Vinyl
    • IFC-klassifiseringFloor
    • Uniclass 2015 kodePr_35_57_71_61
    • Uniclass 2015 beskrivelseParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15
    • OmniClass-tittelResilient Flooring

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika Asia