Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
Arkivert

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.10814
  • ProduktfamilieAtlas
  • ProduktgruppeShower tray
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-04-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)80
  • Bredde (mm)1200
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • Hovedmaterialeglassporselen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers