Klea Wall hung WC pan 540x340
Klea Wall hung WC pan 540x340
    Gala
    Arkivert

    Klea Wall hung WC pan 540x340

    Wall hung WC pan with horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with harmony in its rounded shapes. Wall support frame option available.

    Spesifikasjon
    • Concealed fixing kit included.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.3317201
    • ProduktfamilieKlea
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-09-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)540
    • Dybde (mm)340
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures