FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX

・Inverter Technology

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

・Wired Remote Controller UTY-RNBYU (optional)

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU36RSLX / 34,100 BTU/h / 36,500 BTU/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ABU36RSLX
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-11-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)240
  • Bredde (mm)1660
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)48
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC