AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN

・Highly efficient operation even at high outdoor temperatures ・MINIMAL SMART design ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control (Option)
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW AOEH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW AOEH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOEH09-14KVCDN
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)632
  • Bredde (mm)799
  • Dybde (mm)290
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)38
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Europa