AIRSTAGE SPLIT AOEH30-36KMTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH30-36KMTB

・Special Cooling

・Human sensor

・Refrigerant cycle monitor (Option)

・Smart device control (Option)

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW AOEH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOEH30-36KMTB
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-05-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)788
  • Bredde (mm)940
  • Dybde (mm)320
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)52
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Europa