FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTG34KMTC
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTG34KMTC

・Smart Device Control

・Human Sensor

・Energy Efficiency & Compact Outdoor Unit

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTG34KMTC / 9.4kW / 10.3kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOTG34KMTC
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)914
  • Bredde (mm)970
  • Dybde (mm)370
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)74
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Oceania