FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH07-12KNCA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH07-12KNCA

・High energy saving

・Smart Device control (Option)

・Easy access to the flare pipe connection

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH07KNCA / 2.00kW / 2.50kW AOTH09KNCA / 2.50kW / 3.20kW AOTH12KNCA / 3.40kW / 4.00kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOTH07-12KNCA
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-06-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)541
  • Bredde (mm)663
  • Dybde (mm)290
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)23
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Oceania