FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3

Models are now available with environment-friendly R32 refrigerant.

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBCA3 / 6.8kW / 8.0kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOTH24KBCA3
  • ProduktfamilieMulti Split Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-11-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)716
  • Bredde (mm)820
  • Dybde (mm)315
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)46
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Oceania