FUJITSU VRF AOU36-60RLAVM4
GENERAL

FUJITSU VRF AOU36-60RLAVM4

4.3 av 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)

・High energy efficiency

・Flexible systems for small- and medium-size buildings air conditioning

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU36RLAVM4 / 36000Btu / 42000Btu
    AOU48RLAVM4 / 48000Btu / 54000Btu
    AOU60RLAVM4 / 60000Btu / 66000Btu

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOU36-60RLAVM4
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1334
  • Bredde (mm)970
  • Dybde (mm)370
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)123
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC