FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX

・Slim & Compact design indoor unit & outdoor unit

・Improved installation flexibility

・High Efficiency & Quiet operation

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU42RGLX / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOU48RGLX / 48,000Btu/h / 53,000Btu/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AOU42-48RGLX
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-06-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1290
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)330
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)95
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC