FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA

・Small and light weight outdoor unit

・Advanced high efficiency technology

・Long piping length

・Non-stop oil recovery operation

・Easy Installation

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH24KHTA / 7.1kW / 8.0kW ARTH30KHTA / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KHTA / 10.0kW / 11.2kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARTH24-36KHTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)400
  • Bredde (mm)1050
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)38
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Oceania