FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARTH30-54KMTAP
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)240
  • Bredde (mm)1400
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)42
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Oceania