FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA

・High energy saving
・ Easy Installation
・ Energy saving operation with zone control
・Automatic Airflow adjustment function
・Refrigerant Cycle Monitor

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH45KHTA / 12/5kW / 14.0kW ARTH54KHTA / 14.0kW / 15.5kW ARTH60KHTA / 15.5kW / 18.0kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARTH45-60KHTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-02-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)425
  • Bredde (mm)1250
  • Dybde (mm)490
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)53
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Oceania