AIRSTAGE SPLIT ARUH12KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARUH12KUAS

•Mid Static Duct indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH12KUAS / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARUH12KUAS
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)300
  • Bredde (mm)700
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)30
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment