FUJITSU VRF ARUL18TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUL18TLAV2

・2-stage turbo fan
・Selectable External Static Pressure
・Flexible installation
・High lift drain pump
・Auto Louver Grille Kit (Option)

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL18TLAV2 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARUL18TLAV2
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)198
  • Bredde (mm)900
  • Dybde (mm)620
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)22
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC