FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2

・Slim & Compact design

・Easy maintenance

・Low energy consumption by high efficiency DC fan motor

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUM24TLAV2 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUM30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ARUM36TLAV2 / 36,000Btu/h / 40,000Btu/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ARUM24-36TLAV2
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)270
  • Bredde (mm)1135
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)39
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC