GENERAL VRF ASGA030-034GTEH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA030-034GTEH(-U)

・More comfort airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Double auto swing

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA030GTEH(-U) / 9.0kW ASGA034GTEH(-U) / 10.0kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASGA030-034GTEH-U
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-05-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)340
  • Bredde (mm)1150
  • Dybde (mm)280
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)18
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Asia Afrika