GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA

・Comfortable airflow control to prevent the

body from being exposed to airflow

・Filter Auto Clean

・Plasma Air Clean

・Human Sensor

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHG09KXCA / 2.5kW / 3.6kW ASHG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASHG09-12KXCA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-10-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)293
  • Bredde (mm)786
  • Dybde (mm)378
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)20
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment

Tilgjengelighet etter region

Europa