GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA
GENERAL

GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA

・Meets a variety of installation needs from an open-plan office to a retail store, with up to 4 indoor units connected to an outdoor unit.

・Simultaneous control

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASHH05KNCA / 1.5kW
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASHH05KNCA
  • ProduktfamilieMulti Split Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-12-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)270
  • Bredde (mm)784
  • Dybde (mm)222
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment