FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2

4.8 av 5 stjerner4.8(6 anmeldelser)

・More comfortable airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Compact & Slim design

・Easy maintenance

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUA30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ASUA36TLAV2 / 34,000Btu/h / 38,000Btu/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASUA30-36TLAV2
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)340
  • Bredde (mm)1150
  • Dybde (mm)280
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)18
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC