AIRSTAGE SPLIT ASUH07-15KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH07-15KPAS

• Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ASUH07KPAS / 7,000Btu/h ASUH09KPAS / 9,000Btu/h ASUH12KPAS / 12,000Btu/h ASUH15KPAS / 15,000Btu/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASUH07-15KPAS
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)270
  • Bredde (mm)834
  • Dybde (mm)222
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)10
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment