AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPAS

•Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASUH18KPAS / 18,000Btu/h / 18,000Btu/h

    ASUH24KPAS / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ASUH18-24KPAS
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)280
  • Bredde (mm)980
  • Dybde (mm)240
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)12.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment