AIRSTAGE SPLIT AUUA004-018KSA1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AUUA004-018KSA1

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUA004KSA1 / 4,000Btu/h / 4,400Btu/h AUUA007KSA1 / 7,500Btu/h / 9,500Btu/h AUUA009KSA1 / 9,500Btu/h / 10,900Btu/h AUUA012KSA1 / 12,000Btu/h / 13,500Btu/h AUUA014KSA1 / 14,000Btu/h / 15,600Btu/h AUUA018KSA1 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AUUA004-018KSA1
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-27
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)245
  • Bredde (mm)570
  • Dybde (mm)570
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)17
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment