AIRSTAGE SPLIT AUUH18-24KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AUUH18-24KUAS

•Circular-Flow cassette indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

Spesifikasjon
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h AUUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AUUH18-24KUAS
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)246
  • Bredde (mm)840
  • Dybde (mm)840
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)24
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment