FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB

3.6 av 5 stjerner3.6(5 anmeldelser)
  • Slim & Compact design
  • Easy maintenance
  • Two-direction drain piping
  • All class low ambient operation
Spesifikasjon
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / kW Class

    ARXG22KMLB / 6.0kW

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.SPLIT_ARXG22KMLB
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-03-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)270
  • Bredde (mm)1135
  • Dybde (mm)700
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)35
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC

Tilgjengelighet etter region

Europa