AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH
GENERAL

AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH

VRF RB ・Flexible piping connection ・Flexible installation
Spesifikasjon
  • Power source (V/Hz) : 230/60 Input power (W) : UTP-RU04HH : 20 Number of branches : 4 Maximum capacity of connectable indoor units (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦191,000 Maximum capacity of connectable indoor units per branch (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦60,000 Dimensions (H x W x D) (mm) : 291 x 600 x 428
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.UTP-RU04HH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeConnection unit
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)291
  • Bredde (mm)600
  • Dybde (mm)428
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iJapan
  • Nettovekt (kg)28.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Klimaanlegg
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-tittelAir Conditioning Equipment