Automatisk foldedør FFM
Automatisk foldedør FFM

    Automatisk foldedør FFM

    4.3 av 5 stjerner4.3(30 anmeldelser)
    Den komfortable løsningen for situasjoner der det er trangt. Folding er synonymt med å gjøre plass. Mens det krever et minimum av installasjonsplass, automatiske Gilgen FFM automatisk foldeporter tilby en maksimal klaring bredde.
    Spesifikasjon
    • FFM automatisk foldedør installasjon Gilgen FFM automatisk foldedør installasjon Gilgen automatisk foldedør installasjon, TUV-testet for konformitet med EN 16005 og DIN 18650. Den sammenleggbare designen sparer plass. Gilgen automatisk foldedører tilby deg maksimal tilgang bredder med minimalt system dimensjoner. Den sammenleggbare mekanisme og alle drivsystemet komponentene er anordnet i ett enkelt hus. Bruken av grundig velprøvde moduler og undersammenstillinger garanterer topp kvalitet og pålitelighet. En elektronisk styreenhet med en automatisk reversering og stopp-mekanisme gir gap-fare deteksjon. Kjøre saken høyde 200 mm Drive tilfelle dekker Standard: Hengsel-type aluminium drivenhet som dekker konstruert for enkel service og vedlikeholdsåpning, med mekanisk hold-åpen system og slipp forebygging. Valgfri: () Installasjon i undertak: Robust aluminiumsbelegg som kan fjernes fra undersiden.  Motorkassen er fullt integrert i himling. () Låsbar motorkasse kjørt med låsesylinderen dørblad Fri høyde (mm): .......... Klare bredde (mm): .......... Systemkonfigurasjon: () Fire-blad Gilgen FFM blad profilsystem All-round ramme laget av aluminiumsprofiler, forsynt med de nødvendige beslag. Med avrundede aluminiumsprofiler for kantene i kontakt med veggen og tetter mellom dørbladene for å forhindre overlapping. Tørk glass med gummipakninger for rask og enkel utskifting, når det er nødvendig, av glass eller aluminiumsprofiler. Glass tilgjengelig i tykkelser på mellom 10 mm og 16 mm. Glasstype: ................... / Glasstykkelse: .......... (Minst 10 - 16 mm) Overflatebehandling () Pulverlakkert i RAL-farger: ... .. () Pulverlakkert i NCS-farger: ... .. () Aluminium, naturlig anodisert overflate E6 / EV1 () Aluminium, farget anodisert overflate. Fargekode: ... .. Bottom føringen () For fastpunkt guide på midten av døren () Med full lengde, flush-type skinne forankret i gulvet, for pålitelig drift og øket motstand mot vindtrykk og tvungen åpning. Drive / styringsmuligheter system Nødutgang og redning tilgang () Redundant konfigurasjon for bruk ved nødutganger og rednings aksesser. Dette TÜV-testet har stemmer overens med det nyeste standardene (EN 16005 og DIN 18650), inkludert de som gjelder for gapet fare deteksjon og styrke begrensning. Sikkerhetskritiske betjeningselementer og komponenter i samsvar med ytelsesnivå “d” i henhold til EN ISO 13849-1. () Emergency driftsmodus Hvis strømforsyningen svikter, batterier sikre drift for en ytterligere 30 til 60 minutter. Systemet overvåker kontinuerlig batteriets ladenivå for å sikre at den vil fungere i en nødsituasjon. Den endelige dørbevegelsen (åpning eller lukking) i tilfelle av lav ladningstilstand kan programmeres.  Ytterligere kontrollelementer () Spenning-frie utganger for kvitteringer til, for eksempel, styringssentral () Gilgen radiomottager og GFU håndsender Låsemekanismen mekanismen~~POS=HEADCOMP     () Automatisk låsing av brytepunkter, med systemavhengig holdeelement.  Utløsermekanismen manuell adkomst via undersiden av drivenheten Valgfri: () Overvåkning av dørbladet posisjon og låsestatus TUWE, f.eks for tilkobling til et alarmsystem. () Manuell innvendige frigjøringsmekanisme for veggmontering. () Manuell innvendige frigjøringsmekanisme beregnet for montering i rammeprofilen, i en overflate-type / flush-type eske () Låsbar manuelle utløser utenfra for situasjoner der det er ingen andre tilgang til rommet.  () Veggmontert installasjonsprofil  () Ekstern
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Folding_Door
    • ProduktfamilieAutomatic Folding Doors
    • ProduktgruppeFolding Door FFM
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-10-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2500
    • Bredde (mm)1600
    • Dybde (mm)250
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Automatiske dører
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnAutomatic doors
    • UNSPSC-kode30171510