Automatisk Skyvedør (full glass) - Single - Med sidepaneler - På veggen - SL / PSF
Automatisk Skyvedør (full glass) - Single - Med sidepaneler - På veggen - SL / PSF

    Automatisk Skyvedør (full glass) - Single - Med sidepaneler - På veggen - SL / PSF

    Dagens arkitektur krever stadig transparente løsninger. De automatiske systemer kan til og med gli og rotere dører uten en synlig drivenhet.
    Spesifikasjon
    • Automatisk, all-glass skyvedør installasjon Gilgen automatisk, alt glass-skyvedør installasjon Gilgen skyvedør installasjon automatisk, TUV-testet for konformitet med EN 16005 og DIN 18650. Gilgen SL skyvedør drivenhet i kombinasjon med Gilgen PSF profilsystem. Elegant integrering inn i skyvedøren drivenhet, av alle aktiverende komponenter, sensorelementer og bladprofiler. Digital kontrollenhet med berøringsskjerm. En elektronisk styreenhet med en automatisk reversering og stopp-mekanisme gir gap-fare deteksjon. Egnet for tilkobling via en BUS-konfigurasjon eller konvensjonell ledningssystem. Støydempende / vibrasjonsdempede drivsystem. Støysvak tannrem. Kjører vognen med kontratrykkruller, høyde / dybde-justerbar () 100 mm motorkassehøyde () 140 mm motorkassehøyde Drive tilfelle dekker Standard: Hengsel-type aluminium drivenhet som dekker konstruert for enkel service og vedlikeholdsåpning, med mekanisk hold-åpen system og slipp forebygging. Valgfri: () Installasjon i undertak: Robust aluminiumsbelegg som kan fjernes fra undersiden. Stasjonen saken er fullt integrert i himling. () Låsbar motorkasse kjørt med låsesylinderen Dør-blader og de faste sidepaneler Fri høyde (mm): .......... Klare bredde (mm): .......... Systemkonfigurasjon: () Enkelt blad, venstrehendt () Enkelt blad, høyrehendt () Tofløyet Sidepaneler: () Med faste sidevegg (er) () Uten sidepanelet Valgfri: () Dørblad med gulvlist () Sidepanel (e) med gulvlist Gilgen PSF blad profilsystem All-glass dørblader og sidepaneler gir maksimal åpenhet. Glass solid festet med klebemiddel til den øvre horisontale blad profil. Integrasjon av de øvre bladprofilene i drivenheten forbedrer all-glass utforming. 10 mm tykt glass tilgjengelig enten ESG (herdet sikkerhetsglass eller VSG (laminert sikkerhetsglass). Anvendelsen av de nyeste, permanent lim teknologi fjerner ethvert behov for VSG / TVG glass eller boring. Glasstype: ................... (ESG eller VSG) / glass tykkelse: 10 mm Overflatebehandling () Pulverlakkert i RAL-farger: ... .. () Pulverlakkert i NCS-farger: ... .. () Aluminium, naturlig anodisert overflate E6 / EV1 () Aluminium, farget anodisert overflate. Fargekode: ... .. Bunnstyreskinne () Lateral fast punkt guider (standard) () Med full lengde, flush-type rail for pålitelig drift og ekstra stabilitet, laget av glatt rustfritt stål og innleiret i gulvet. Dørbladene er ført over hele bredden. Merk: Den fulle lengde nederst føringen er kun tilgjengelig i forbindelse med “gulvlisten” alternativet. Drive / styringsmuligheter system Nødutgang og redning tilgang () Redundant konfigurasjon for bruk ved nødutganger og rednings aksesser. Dette TÜV-testet har stemmer overens med det nyeste standardene (EN 16005 og DIN 18650), inkludert de som gjelder for gapet fare deteksjon og styrke begrensning. Sikkerhetskritiske betjeningselementer og komponenter i samsvar med ytelsesnivå “d” i henhold til EN ISO 13849-1. () Emergency åpning i tilfelle av strømbrudd, ved hjelp av mekanisk energi akkumulator (Ruba, CO 48) er utformet for en enkelt operasjon. () Emergency driftsmodus Hvis strømforsyningen svikter, batterier sikre drift for en ytterligere 30 til 60 minutter. Systemet overvåker kontinuerlig batteriets ladenivå for å sikre at den vil fungere i en nødsituasjon. Den endelige dørbevegelsen (åpning eller lukking) i tilfelle av lav ladningstilstand kan programmeres.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Sliding_Door_PSF_Single_WithSidePanels_Onwall
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-01-08
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iSveits
    • Produsert iSveits
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Automatiske dører
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnAutomatic doors
    • UNSPSC-kode30171510
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 beskrivelseSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSliding Glass Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-tittelDoors
    • CSI UniFormat II kodeB2030
    • CSI UniFormat II tittelExterior Doors